(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías con tapa de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Accesorios para tuberías con tapa de acero revestido de negro clase 3000, NPT hembra

Utilice accesorios de tubería con tapa clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 6574acero revestido de negroclase 3000tapa planagorra1/4"fnpt1/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6575acero revestido de negroclase 3000tapa planagorra3/8"fnpt3/8" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6576acero revestido de negroclase 3000tapa planagorra1/2"fnpt1/2" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6577acero revestido de negroclase 3000tapa planagorra3/4"fnpt3/4" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 6578acero revestido de negroclase 3000tapa planagorra1"fnpt1" npt hembra3000 psiastm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-6574
ZUSA-PF-6575
ZUSA-PF-6576
ZUSA-PF-6577
ZUSA-PF-6578
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Conexión A
1 Pieza(s)

13 Días

1/4B(8A)1/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/8B(10A)3/8" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1/2B(15A)1/2" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

3/4B(20A)3/4" NPT hembra
1 Pieza(s)

13 Días

1B(25A)1" NPT hembra

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero recubierto de negro Tipo de conección Hilo (Terminal) Forma de conexión Tapas
Rosca de conexión tipo M1 北米独自項目(北米以外使用不可)_1 Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico