(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilice accesorios de tapón de cabeza hexagonal clase 3000 en aplicaciones de alta presión. El acero recubierto de negro es muy resistente pero susceptible a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión | estilo | forma | tamaño de la tubería | tipo de conección | conexión (a) | presión laboral | especificaciones cumplidas |
zusa-pf - 6590 | acero revestido de negro | clase 3000 | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/4" | mnpt | 1/4" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6591 | acero revestido de negro | clase 3000 | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 3/8" | mnpt | 3/8" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6592 | acero revestido de negro | clase 3000 | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1/2" | mnpt | 1/2" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6593 | acero revestido de negro | clase 3000 | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 3/4" | mnpt | 3/4" npt macho | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
zusa-pf - 6594 | acero revestido de negro | clase 3000 | enchufe de cabeza hexagonal | enchufar | 1" | mnpt | macho de 1" npt | 3000 psi | astm a105, ansi/asme b16.11, mss sp - 83, ansi/asme b1.20.1 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-6590 |
ZUSA-PF-6592 |
Cargando…
Material | Acero recubierto de negro | Tipo de conección | Hilo (Terminal) | Forma de conexión | Tapones en ángulo |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | NPT | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente