(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de calle de 90°, NPTF, serie 5504

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de calle de 90°, NPTF, serie 5504

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
5504-02-02-FG
5504-02-02-SS
5504-04-04-FG
5504-06-06-FG
5504-08-06-FG
5504-08-08-FG
5504-12-12-FG
5504-16-16-FG
5504-20-20-FG
5504-24-24-FG
5504-32-32-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

Acero inoxidableNinguno1/8"1/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/2"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1"1"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1-1/4"1-1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

AceroGalvanizado2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 Otros Rosca de conexión tipo M2 Otros
Tipo de rosca lado 1 NPT (Mujer) Tipo de rosca lado 2 NPT (Mujer)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico