(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, saliente de junta tórica a JIC de 37°, serie 6809-NWO

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 90°, saliente de junta tórica a JIC de 37°, serie 6809-NWO

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte
6809-04-04-NWO-FG
6809-06-06-NWO-FG
6809-08-08-NWO-FG
6809-12-12-NWO-FG
6809-16-16-NWO-FG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

3/8"3/8"
1 Pieza(s)

9 Días

1/2"1/2"
1 Pieza(s)

9 Días

3/4"3/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Codo 90 ° Rosca de conexión tipo M1 UNF O Ring
Rosca de conexión tipo M2 Otros Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 1 UN/UNF/SAE (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico