(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - boquilla, rosca macho BSPT, serie 9000

Adaptadores de manguera hidráulica - boquilla, rosca macho BSPT, serie 9000

Brennan Industries, Inc. fue fundada en Ohio en 1953. Brennan ofrece la línea más completa de accesorios para tubos hidráulicos, adaptadores y productos relacionados disponibles en cualquier parte del mundo. Como ISO 9001: Empresa certificada 2000, todos los productos cumplen o superan las especificaciones JIC/SAE. Único en la industria, todos los productos de Brennan están marcados para su trazabilidad con un logotipo de Brennan y un código de fabricación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
9000-04-04
9000-16-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca lado 1 Tamaño de rosca lado 2
1 Pieza(s)

9 Días

1/4"1/4"
1 Pieza(s)

9 Días

1"1"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero A Recto Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PT Tratamiento de superficies Galvanizado Tipo de rosca lado 1 R / BSPT (Masculino)
Tipo de rosca lado 2 R / BSPT (Masculino)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico