(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Deslizador eléctrico, serie EAS (Números de pieza)

Deslizador eléctrico, serie EAS
  • Descuento por volumen

Un cilindro eléctrico equipado con la serie AlphaStep AZ / AR de alta eficiencia y ahorro de energía en la sección del motor.
Además del actuador de tipo recto, el fabricante ha preparado un tipo plegado que acorta la longitud total y contribuye al ahorro de espacio.
[Características]
· Rendimiento independiente de las condiciones de funcionamiento
· Compacto, de alta resistencia, compatible con una amplia gama de aplicaciones
· Fácil sustitución de la correa (Tipo plegado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EAS4X-E040-ARAKD

Número de Parte
EAS4X-E040-ARAKD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Longitud de mesa L1
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Tamaño del control deslizante
(mm)
Tipo de tabla Motor a bordo Forma de la parte del motor Carril de sensor Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

40020.1~50.0----DC24V/DC48V64Ninguno101~200140Ninguno65300RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Castor Tipo Control deslizante Método de manejo Tornillo de bola rodada
Guía Presencia Detección de posición Absoluto Módulo de E / S Ninguno
Filtros de ruido Ninguno Entorno operativo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EAS4X-E040-ARAKD de la serie Deslizador eléctrico, serie EAS.

Products like this...

Número de Parte
EAS4LX-D005-ARMK-3
EAS4LX-D010-ARAAD-3
EAS4LX-D015-ARAKD-1
EAS4Y-D005-ARACD-3
EAS4Y-D010-ARMK
EAS4Y-D025-ARAK-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Rango de masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Masa transportable (horizontal)
(kg)
Max. Rango de masa transportable (vertical)
(kg)
Max. Masa transportable (vertical)
(kg)
Dirigir
(mm)
Fuente de alimentación de entrada Ancho de mesa W1
(mm)
Freno electromagnético Max. Rango de fuerza de empuje
(N)
Max. Fuerza de empuje
(N)
Cable Longitud de mesa L1
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Dirección de montaje del motor Tipo de conductor Tamaño del control deslizante
(mm)
Tipo de tabla Motor a bordo Forma de la parte del motor Carril de sensor Tipo de producto
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V64Presencia0~10070Estándar 3 m65600Motor invertido izquierdoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60tabla xSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.015---CA monofásica 100-120 V64Ninguno0~10070Estándar 3 m65800Motor invertido izquierdoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

15010.1~20.015---DC24V/DC48V64Ninguno0~10070Estándar 1 m65600Motor invertido izquierdoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60tabla xSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

5010.1~20.015---CA monofásica 200-240 V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65800RectoFunción de posicionamiento tipo incorporadoAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

10010.1~20.0155.1~10.07-DC24V/DC48V36Presencia0~10070Ninguno65600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie ARFreno electromagnéticoConProducto conjunto actuador + driver
1 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

25010.1~20.015---DC24V/DC48V36Ninguno0~10070Estándar 3 m65600RectoTipo de entrada de tren de pulsosAncho 45 × alto 60mesa YSerie AREje de un solo ejeConProducto conjunto actuador + driver

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico