(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Inserto Tangless que no requiere aceite lubricante.
[Características]
· Las herramientas dedicadas permiten la inserción y extracción sin lenguas
· La extracción no dañará las roscas macho ni el producto
· No es necesario romper las lengüetas, buscar las lengüetas rotas o verificar con calibres
· Previene la excoriación (gripado) de tornillos hasta 425°C
[Aplicaciones]
· Aplicable en una amplia gama de industrias tales como cristal líquido y productos relacionados con semiconductores
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TL05034T
Categoría | Insertos Tangless | Aplicación | Metal ligero | Material | Nitronic 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo tornillo | Gruesa | Muesca | Presencia | A | Estándar |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL05034T de la serie Inserto sin enredos de retroceso (Nitrónico 60).
Número de Parte |
---|
TL05032T |
TL05033T |
TL05042T |
TL05043T |
TL05044T |
TL05052T |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente