(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas industriales de alta resistencia con placa superior pequeña, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda con núcleo de nailon blanco




Número de Parte
BHS-POTH 100K-14
BHS-POTH 125K-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

14010035300 kg
1 Pieza(s)

9 Días

16512540350 kg

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No Dureza de la banda de rodadura y del neumático 94 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico