(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva C-Lube - Con jaula, con agujero hexagonal, serie CFWBUUR. (Números de pieza)

Seguidores de Leva C-Lube - Con jaula, con agujero hexagonal, serie CFWBUUR.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Los seguidores de leva son cojinetes seguidores para mecanismos de leva y movimientos lineales y tienen alta rigidez y alta precisión.
· Aplicaciones: para máquinas herramientas, robots industriales, dispositivos electrónicos y equipos OA.
· Estos seguidores de leva están lubricados con C-lube, un lubricante termoendurecible de tipo sólido que llena el espacio interior del rodamiento.

                    
 
 
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm Dimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
DCd1GG1BB1B2C1H
5CF 5  WBUUR/SG10.3013.009.005.00M5 × 0.87.50102313.000.503.009.301.602 5202 1401 260
6CF   6  WBUUR/SG18.5016.0011.006.00M  6 × 18.0012,2 máx.28,2 máx.16.000.603.0011.002.703 6603 6501 950
8CF   8  WBUUR/SG28.5019.0011.008.00M 8 × 1.2510.0012,2 máx.32,2 máx.20.000.604.0013.006.504 2504 7404 620
10CF 10    WBUUR/SG
CF 10-1 WBUUR/SG
45
60
22
26
12
12
10
10
M10×1.25
M10×1.25
12
12
13,2 máx.
13,2 máx.
36,2 máx.
36,2 máx.
23.000.604.0016.0013.805 4306 8906 890
23.000.604.0016.0013.805 4306 8906 890
12CF 12  WBUUR/SG
CF 12-1 WBUUR/SG
95
105
30
32
14
14
12
12
M12 × 1.5
M12 × 1.5
13
13
15,2 máx.
15,2 máx.
40,2 máx.
40,2 máx.
25.000.606.0021.0021.907 9109 7909 790
25.000.606.0021.0021.907 9109 7909 790
16CF 16  WBUUR/SG17035.0018.0016.00M16 × 1.517.0019,6 máx.52,1 máx.32.500.806.0026.0058.5012 00018 30018 300
18CF 18  WBUUR/SG25040.0020.0018.00M18 × 1.519.0021,6 máx.58,1 máx.36.500.808.0029.0086.2014 80025 20025 200
20CF 20    WBUUR/SG
CF 20-1 WBUUR/SG
460
385
52
47
24
24
20
20
M20 × 1.5
M20 × 1.5
21
21
25,6 máx.
25,6 máx.
66,1 máx.
66,1 máx.
40.500.808.0034.00119.0020 70034 60034 600
40.500.808.0034.00119.0020 70034 60034 600
          
          
          
          
          
          
          
                    
Número de Parte
CF12WBUUR/SG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103014M12x1.5Tipo de orificio para grifo con engrasador7.919.79833Sin agujero de aceite5F / 176F21,9 Nm40,2 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidores de levas Tipo de rodillo Anillo exterior esférico Método de Sujeción Con zócalo hexagonal
Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia
Unidad Sistema métrico Método de guía de rodillos Titular montado A Forma del sello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico