(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo Cilíndricos - Tipo complemento completo, con anillo interior, serie NURT. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo Cilíndricos - Tipo complemento completo, con anillo interior, serie NURT.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Tipo complemento completo
· con anillo interior
· Anillo exterior coronado
· Serie NURT

PDF

              
 
Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmr1s min (1)Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Anillo exterior coronadoAnillo exterior cilíndricodDBCars min (1)
15NURT 15    R
NURT 15-1 R
NURT 15
NURT 15-1
100
160
15
15
35
42
19
19
18
18
20
20
0.6
0.6
0.3
0.3
23 400
23 400
27 300
27 300
11 800
27 300
17NURT 17    R
NURT 17-1 R
NURT 17
NURT 17-1
147
222
17
17
40
47
21
21
20
20
22
22
1
1
0.3
0.3
25 200
25 200
30 900
30 900
20 300
30 900
20NURT 20    R
NURT 20-1 R
NURT 20
NURT 20-1
245
321
20
20
47
52
25
25
24
24
27
27
1
1
0.3
0.3
38 900
38 900
49 000
49 000
27 200
49 000
25NURT 25    R
NURT 25-1 R
NURT 25
NURT 25-1
281
450
25
25
52
62
25
25
24
24
31
31
1
1
0.3
0.3
43 100
43 100
58 100
58 100
30 000
58 100
30NURT 30    R
NURT 30-1 R
NURT 30
NURT 30-1
466
697
30
30
62
72
29
29
28
28
38
38
1
1
0.3
0.3
58 200
58 200
75 300
75 300
35 200
75 300
35NURT 35    R
NURT 35-1 R
NURT 35
NURT 35-1
630
840
35
35
72
80
29
29
28
28
44
44
1
1
0.6
0.6
63 900
63 900
88 800
88 800
57 000
88 800
40NURT 40    R
NURT 40-1 R
NURT 40
NURT 40-1
817
1 130
40
40
80
90
32
32
30
30
49
49
1
1
0.6
0.6
86 500
86 500
122 000
122 000
75 300
122 000
45NURT 45    R
NURT 45-1 R
NURT 45
NURT 45-1
883
1 400
45
45
85
100
32
32
30
30
53
53
1
1
0.6
0.6
91 500
91 500
135 000
135 000
78 700
135 000
50NURT 50    R
NURT 50-1 R
NURT 50
NURT 50-1
950
1 690
50
50
90
110
32
32
30
30
58
58
1
1
0.6
0.6
96 300
96 300
148 000
148 000
82 100
148 000
              
Número de Parte
NURT40-1R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ancho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior esférico90304086.5122180032El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo Rodillo cilíndrico de doble hilera Eje Ninguno Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos Anillo interior Presencia A Tipo de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico