(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Tipo de complemento completo, blindado, serie CRV.

Seguidores de Leva en Pulgadas - Tipo de complemento completo, blindado, serie CRV.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Tipo complemento completo
· Tipo de escudo
· Con ranura para destornillador
· Serie CRV

PDF

           
           
Diámetro del perno prisionero
mm (pulgadas)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm (pulgadas)
Tipo de escudoDCd1G
UNF
G1B
máx.
B2
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
4.826CR  8   VR
CR  8-1 VR
CR  8   V
CR  8-1 V
9 
10  
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
8.731 (11/32)
9.525 (3/8)
4.826
4.826
Número 10-32
Número 10-32
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
10.2(0.40)
10.9(0.43)
12.700 (1/2)
 15.875 (5/8)
6.350 (1/4)CR 10   VR
CR 10-1 VR
CR 10   V
CR 10-1 V
19 
21 
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
10.319 (13/32)
11.112 (7/16)
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
1/4 - 28
1/4 - 28
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
11.8(0.46)
12.5(0.49)
15.875 (5/8)
19.050 (3/4)
9.525 (3/8)CR 12   VR
CR 14   VR
CR 12   V
CR 14   V
36 
47  
19.050 (3/4)
22.225 (7/8) 
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
3/8 - 24
3/8 - 24
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
14.2(0.56)
14.2(0.56) 
122.225 (7/8)
22.225 (7/8) 
11.112 (7/16)CR 16   VR
CR 18   VR
CR 16   V
CR 18   V
74 
101
25.400 (1)
28.575 (11/8) 
15.875 (5/8)
15.875 (5/8) 
11.112 (7/16) 
11.112 (7/16) 
 7/16 - 20
 7/16 - 20
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
17.3(0.68)
17.3(0.68) 
25.400 (1)
25.400 (1) 
 12.700 (1/2)CR 20   VR
CR 22   VR
CR 20   V
CR 22   V
137
160
31.750 (1 1/4)
34.925 (1 3/8) 
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
1/2 - 20
1/2 - 20
15.875(5?8)
15.875(5?8)
20.4(0.80)
20.4(0.80)
31.750 (1 1/4)
31.750 (1 1/4) 
15.875 (5/8)CR 24   VR
CR 26   VR
CR 24   V
CR 26   V
230
265
38.100 (1 1/2)
41.275 (1 5/8) 
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
15.875 (5/8)
15.875 (5/8)
5/8 - 18
5/8 - 18
230
265
23.6(0.93)
23.6(0.93) 
38.100 (1 1/2)
38.100 (1 1/2)
19.050 (3/4)CR 28   VR
CR 30   VR
CR 28   V
CR 30   V
372
418
44.450 (1 3/4)
47.625 (1 7/8)
25.400 (1)
25.400 (1) 
19.050 (3/4)
19.050 (3/4)
3/4 - 16
3/4 - 16
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
26.8(1.06)
26.8(1.06)
44.450 (1 3/4)
44.450 (1 3/4)
22.225 (7/8)CR 32   VR
CR 36   VR
CR 32   V
CR 36   V
627
759
50.800 (2)
57.150 (2 1/4)
31.750 (1 1/4)
31.750 (1 1/4)
22.225 (7/8)
22.225 (7/8)
7/8 - 14
7/8 - 14
25.400(1)
25.400(1)
33.5(1.32)
33.5(1.32) 
50.800 (2)
50.800 (2)
31.750 (1 1/4)--1 96076.200 (3)44.450 (1 3/4)31.750 (1 1/4)1 1/4 - 12  31.750 (1 1/4)46.4(1.83)63.500 (2 1/2)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Número de identificaciónDimensiones límite    mm (pulgadas)Dimensión de montaje
f
Min.
mm (pulgadas)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo de escudoB3C1g1g2r
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
CR  8   VR
CR  8-1 VR
CR  8   V
CR  8-1 V
- (-)
- (-)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
*3.175 (1/8)
*3.175 (1/8)
- (-)
- (-)
0.397 (1/64)
0.397 (1/64)
8.334 (21/64)
8.334 (21/64)
1.4
1.4
4 260
4 710
4 750
5 410
CR 10   VR
CR 10-1 VR
CR 10   V
CR 10-1 V
- (-)
- (-)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
*3.175 (1/8)
*3.175 (1/8)
- (-)
- (-)
0.397 (1/64)
0.397 (1/64)
11.509 (29/64)
11.509 (29/64)
3.4
3.4
5 830
6 340
7 660
8 530
CR 12   VR
CR 14   VR
CR 12   V
CR 14   V
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16) 
2.381 (3/32)
2.381 (3/32) 
0.794 (1/32)
0.794 (1/32) 
13.494 (17/32)
15.081 (19/32)
10.8
10.8
8 710
8 710
12 300
12 300
CR 16   VR
CR 18   VR
CR 16   V
CR 18   V
6.350 (1/4)
6.350 (1/4)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
1.191 (3/64)
1 1.588 (1/16)
17.859 (45/64)
19.050 (3/4)
17.4
17.4
13 100
13 100
22 700
22 700
CR 20   VR
CR 22   VR
CR 20   V
CR 22   V
7.938 (5/16)
7.938 (5/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
3.175 (1/8)
3.175 (1/8)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
21.828 (55/64)
21.828 (55/64)
27.7
27.7
23 600
23 600
31 700
31 700
CR 24   VR
CR 26   VR
CR 24   V
CR 26   V
9.525 (3/8)
9.525 (3/8)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
3.969 (5/32)
3.969 (5/32)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
26.196 (1 3/64)
26.196 (1 3/64)
55.7
55.7
28 200
28 200
40 100
40 100
CR 28   VR
CR 30   VR
CR 28   V
CR 30   V
11.112 (7/16)
11.112 (7/16)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
 4.762 (3/16)
 4.762 (3/16)
3.969 (5/32)
3.969 (5/32)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
32.543 (1 9/32)
32.543 (1 9/32)
100
100
35 300
35 300
55 600
55 600
CR 32   VR
CR 36   VR
CR 32   V
CR 36   V
12.700 (1/2)
12.700 (1/2)
0.794 (1/32)
0.794 (1/32)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
4.762 (3/16)
1.588 (1/16)
1.588 (1/16)
37.306 (1 15/32)
37.306 (1 15/32)
162
162
45 700
45 700
80 600
80 600
-- 15.875 (5/8)1.588 (1/16)6.350 (1/4)4.762 (3/16)2.381 (3/32)51.991 (23/64)500.0077 600172 000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Número de Parte
CR8-1V
CR8VBUUR[5]
CR10-1V
CR12V
CR14VUUR[5]
CR16VUUR[5]
CR18VUUR[5]
CR20V
CR20VUUR[5]
CR22V
CR24VUUR[5]
CR28V
CR32VUU[5]
CR36VUU[5]
CR36VUUR[5]
CR81VUUR[5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Método de Sujeción Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
A
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Anillo exterior cilíndrico12.79.525-Con Driver Groove-4.715.41-Tipo de escudo
2 Pieza(s)

8 Días

-Anillo exterior esférico12.78.731Número UNF 10-32Con zócalo hexagonal-4.264.758700Forma del sello
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-Anillo exterior cilíndrico15.87511.112-Con Driver Groove-6.348.53-Tipo de escudo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico19.05012.79.525Con Driver GrooveEstándar8.7112.3-Tipo de escudo
2 Pieza(s)

8 Días

-Anillo exterior esférico22.22512.7UNF 3/8-24Con Driver Groove-8.7112.34400Forma del sello
2 Pieza(s)

8 Días

-Anillo exterior esférico25.415.875UNF 7/16-20Con Driver Groove-13.122.73780Forma del sello
2 Pieza(s)

8 Días

-Anillo exterior esférico28.57515.875UNF 7/16-20Con Driver Groove-13.122.73780Forma del sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico31.7519.0512.700Con Driver GrooveEstándar23.631.7-Tipo de escudo
1 Pieza(s)

51 Días

-Anillo exterior esférico31.7519.05UNF 1/2-20Con Driver Groove-23.631.73300Forma del sello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico34.92519.0512.700Con Driver GrooveEstándar23.631.7-Tipo de escudo
1 Pieza(s)

51 Días

-Anillo exterior esférico38.122.225UNF 5/8-18Con Driver Groove-28.240.12640Forma del sello
1 Pieza(s)Disponible

51 Días

-Anillo exterior cilíndrico44.45025.419.050Con Driver GrooveEstándar35.355.6-Tipo de escudo
1 Pieza(s)

8 Días

-Anillo exterior cilíndrico50.831.75UNF 7/8-14Con Driver Groove-45.780.61890Forma del sello
1 Pieza(s)

51 Días

-Anillo exterior cilíndrico57.1531.75UNF 7/8-14Con Driver Groove-45.780.61890Forma del sello
1 Pieza(s)

8 Días

-Anillo exterior esférico57.1531.75UNF 7/8-14Con Driver Groove-45.780.61890Forma del sello
2 Pieza(s)

51 Días

-Anillo exterior esférico12.79.525Número UNF 10-32Con Driver Groove-4.715.418700Forma del sello

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Eje Presencia Unidad Base en pulgadas Método de guía de rodillos Forma de rodillos completos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico