(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo Separables - Abiertos, con jaula y sin anillo interior serie RNAST. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo Separables - Abiertos, con jaula y sin anillo interior serie RNAST.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Separable
· sin anillo interior
· De tipo abierto
· con jaula
· Serie RNAST

PDF

          
 
Diámetro del eje
(mm)
Número de identificación
De tipo abierto
Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
FwDCr    (1)
s min
Anillo exterior coronadoAnillo exterior cilíndrico
7RNAST   5 RRNAST   58.907.0016.007.800.302 7102 390
10RNAST   6 RRNAST   613.9010.0019.009.800.304 1604 550
12RNAST   8 RRNAST   823.5012.0024.009.800.605 6505 890
14RNAST 10 RRNAST 1042.5014.0030.0011.801.009 7909 680
16RNAST 12 RRNAST 1249.5016.0032.0011.801.0010 50010 900
20RNAST 15 RRNAST 1550.0020.0035.0011.801.0012 40014 300
22RNAST 17 RRNAST 1790.0022.0040.0015.801.0017 60020 900
25RNAST 20 RRNAST 20135.0025.0047.0015.801.0019 40024 500
30RNAST 25 RRNAST 25152.0030.0052.0015.801.0020 80028 400
38RNAST 30 RRNAST 30255.0038.0062.0019.801.0030 50045 400
42RNAST 35 RRNAST 35375.0042.0072.0019.801.0032 40050 600
50RNAST 40 RRNAST 40420.0050.0080.0019.801.5035 90061 100
55RNAST 45 RRNAST 45460.0055.0085.0019.801.5037 40066 400
60RNAST 50 RRNAST 50500.0060.0090.0019.801.5038 90071 700
          
Número de Parte
RNAST12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior cilíndrico3211.81610.510.95250Sin agujero de aceite-4F / 248F00

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo Tipo separado Eje Ninguno Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado Anillo interior Ninguno A De tipo abierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico