(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Rodillo Separables - Con jaula, con aro interior, serie NASTZZ. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo Separables - Con jaula, con aro interior, serie NASTZZ.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Separable
· con jaula
· Serie NASTZZ

                     
 
Diámetro del eje
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
Dimensiones límite mmCapacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Tipo de escudoTipo selladodDBCaef
Anillo exterior coronadoAnillo exterior cilíndricoAnillo exterior coronadoAnillo exterior cilíndrico
6NAST 6 ZZRNAST 6 ZZNAST 6 ZZUURNAST 6 ZZUU24.506.0019.0014.0013.8014.002.500.804 1604 550
8NAST 8 ZZRNAST 8 ZZNAST 8 ZZUURNAST  8 ZZUU39.008.0024.0014.0013.8017.502.500.805 6505 890
10NAST 10 ZZRNAST 10 ZZNAST 10 ZZUURNAST 10 ZZUU65.0010.0030.0016.0015.8023.502.500.809 7909 680
12NAST 12 ZZRNAST 12 ZZNAST 12 ZZUURNAST 12 ZZUU75.0012.0032.0016.0015.8025.502.500.8010 50010 900
15NAST 15 ZZRNAST 15 ZZNAST 15 ZZUURNAST 15 ZZUU83.0015.0035.0016.0015.8029.002.500.8012 40014 300
17NAST 17 ZZRNAST 17 ZZNAST 17 ZZUURNAST 17 ZZUU135.0017.0040.0020.0019.8032.503.001.0017 60020 900
20NAST 20 ZZRNAST 20 ZZNAST 20 ZZUURNAST 20 ZZUU195.0020.0047.0020.0019.8038.003.001.0019 40024 500
25NAST 25 ZZRNAST 25 ZZNAST 25 ZZUURNAST 25 ZZUU225.0025.0052.0020.0019.8043.003.001.0020 80028 400
30NAST 30 ZZRNAST 30 ZZNAST 30 ZZUURNAST 30 ZZUU400.0030.0062.0025.0024.8050.504.001.2030 50045 400
35NAST 35 ZZRNAST 35 ZZNAST 35 ZZUURNAST 35 ZZUU550.0035.0072.0025.0024.8053.504.001.2032 40050 600
40NAST 40 ZZRNAST 40 ZZNAST 40 ZZUURNAST 40 ZZUU710.0040.0080.0026.0025.8061.504.001.2035 90061 100
45NAST 45 ZZRNAST 45 ZZNAST 45 ZZUURNAST 45 ZZUU760.0045.0085.0026.0025.8066.504.001.2037 40066 400
50NAST 50 ZZRNAST 50 ZZNAST 50 ZZUURNAST 50 ZZUU830.0050.0090.0026.0025.8076.004.001.2038 90071 700
                     
Número de Parte
NAST10ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
AAncho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3015.8109.799.688400Forma de escudo16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Seguidor de rodillos Material Acero al carbón Revestimiento de rodillos Ninguno
Tipo de seguidor de rodillo Tipo separado Eje Ninguno Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado Anillo interior Presencia

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NAST10ZZ de la serie Seguidores de Rodillo Separables - Con jaula, con aro interior, serie NASTZZ..

Products like this...

Número de Parte
NAST10ZZUU
NAST10ZZUUR
NAST12ZZ
NAST12ZZR
NAST12ZZUUR
NAST15ZZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
AAncho de la rueda interior
(mm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3015.8109.799.688400Forma del sello16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Anillo exterior esférico3015.8109.799.688400Forma del sello16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3215.81210.510.97000Forma de escudo16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Anillo exterior esférico3215.81210.510.97000Forma de escudo16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

28 Días

10Anillo exterior esférico3215.81210.510.97000Forma del sello16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Anillo exterior cilíndrico3515.81512.414.35600Forma de escudo16El anillo interno tiene orificio de aceite-4F / 248F00

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico