(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los seguidores de rodillos de IKO son rodamientos diseñados para la rotación del aro exterior, en los que se incorporan rodillos de agujas en un aro exterior de paredes gruesas. Los seguidores de rodillos incluyen tipos separables y no separables. Estos rodamientos están disponibles en una variedad de tipos para adaptarse a casi cualquier tipo de aplicación. Se utilizan ampliamente para mecanismos de levas y para movimientos lineales de equipos de transporte.
· Separable
· con jaula
· Serie NASTZZ
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NAST6ZZUUR
Diámetro del eje (mm) | Número de identificación | Misa (Ref.) g | Dimensiones límite mm | Capacidad de carga dinámica básica C N | Capacidad de carga estática básica C0 N | |||||||||||||||
Tipo de escudo | Tipo sellado | d | D | B | C | a | e | f | ||||||||||||
Anillo exterior coronado | Anillo exterior cilíndrico | Anillo exterior coronado | Anillo exterior cilíndrico | |||||||||||||||||
6 | NAST 6 ZZR | NAST 6 ZZ | NAST 6 ZZUUR | NAST 6 ZZUU | 24.50 | 6.00 | 19.00 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 2.50 | 0.80 | 4 160 | 4 550 | ||||||
8 | NAST 8 ZZR | NAST 8 ZZ | NAST 8 ZZUUR | NAST 8 ZZUU | 39.00 | 8.00 | 24.00 | 14.00 | 13.80 | 17.50 | 2.50 | 0.80 | 5 650 | 5 890 | ||||||
10 | NAST 10 ZZR | NAST 10 ZZ | NAST 10 ZZUUR | NAST 10 ZZUU | 65.00 | 10.00 | 30.00 | 16.00 | 15.80 | 23.50 | 2.50 | 0.80 | 9 790 | 9 680 | ||||||
12 | NAST 12 ZZR | NAST 12 ZZ | NAST 12 ZZUUR | NAST 12 ZZUU | 75.00 | 12.00 | 32.00 | 16.00 | 15.80 | 25.50 | 2.50 | 0.80 | 10 500 | 10 900 | ||||||
15 | NAST 15 ZZR | NAST 15 ZZ | NAST 15 ZZUUR | NAST 15 ZZUU | 83.00 | 15.00 | 35.00 | 16.00 | 15.80 | 29.00 | 2.50 | 0.80 | 12 400 | 14 300 | ||||||
17 | NAST 17 ZZR | NAST 17 ZZ | NAST 17 ZZUUR | NAST 17 ZZUU | 135.00 | 17.00 | 40.00 | 20.00 | 19.80 | 32.50 | 3.00 | 1.00 | 17 600 | 20 900 | ||||||
20 | NAST 20 ZZR | NAST 20 ZZ | NAST 20 ZZUUR | NAST 20 ZZUU | 195.00 | 20.00 | 47.00 | 20.00 | 19.80 | 38.00 | 3.00 | 1.00 | 19 400 | 24 500 | ||||||
25 | NAST 25 ZZR | NAST 25 ZZ | NAST 25 ZZUUR | NAST 25 ZZUU | 225.00 | 25.00 | 52.00 | 20.00 | 19.80 | 43.00 | 3.00 | 1.00 | 20 800 | 28 400 | ||||||
30 | NAST 30 ZZR | NAST 30 ZZ | NAST 30 ZZUUR | NAST 30 ZZUU | 400.00 | 30.00 | 62.00 | 25.00 | 24.80 | 50.50 | 4.00 | 1.20 | 30 500 | 45 400 | ||||||
35 | NAST 35 ZZR | NAST 35 ZZ | NAST 35 ZZUUR | NAST 35 ZZUU | 550.00 | 35.00 | 72.00 | 25.00 | 24.80 | 53.50 | 4.00 | 1.20 | 32 400 | 50 600 | ||||||
40 | NAST 40 ZZR | NAST 40 ZZ | NAST 40 ZZUUR | NAST 40 ZZUU | 710.00 | 40.00 | 80.00 | 26.00 | 25.80 | 61.50 | 4.00 | 1.20 | 35 900 | 61 100 | ||||||
45 | NAST 45 ZZR | NAST 45 ZZ | NAST 45 ZZUUR | NAST 45 ZZUU | 760.00 | 45.00 | 85.00 | 26.00 | 25.80 | 66.50 | 4.00 | 1.20 | 37 400 | 66 400 | ||||||
50 | NAST 50 ZZR | NAST 50 ZZ | NAST 50 ZZUUR | NAST 50 ZZUU | 830.00 | 50.00 | 90.00 | 26.00 | 25.80 | 76.00 | 4.00 | 1.20 | 38 900 | 71 700 |
Número de Parte |
---|
NAST6ZZUUR |
Cargando…
Categoría | Seguidor de rodillos | Material | Acero al carbón | Revestimiento de rodillos | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de seguidor de rodillo | Tipo separado | Eje | Ninguno | Unidad | Sistema métrico |
Método de guía de rodillos | Titular montado | Anillo interior | Presencia |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente