(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Excéntrico Solido - Con jaula, tipo escudo, serie CFESB. (Números de pieza)

Seguidores de Leva Excéntrico Solido - Con jaula, tipo escudo, serie CFESB.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con perno excéntrico macizo
· Con jaula
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
· Serie CFESB

PDF

                   
                   
                   
                   
                   
                   
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónMisa (Ref.)
g
 Dimensiones límite    mm
Tipo de escudoDCd1GG1B
máx.
B1
máx.
B2B3C1g1g2H(1)
rs min
Excentricidad
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
6CFES   6    BRCFES   6    B18.5016.0011.006.00M  6×18.0012.2028.2016.00-0.60--3.000.300.25
8CFES   8    BRCFES   8    B28.5019.0011.008.00M  8×1.2510.0012.2032.2020.00-0.60--4.000.300.25
10CFES 10    BR
CFES 10-1 BR
CFES 10    B
CFES 10-1 B
45
60
22
26
12
12
10
10
M10×1.25 M10×1.2512
12
13.2
13.2
36.2
36.2
23
23
-
-
0.6
0.6
-
-
-
-
4
4
0.3
0.3
0.3
0.3
12CFES 12    BR
CFES 12-1 BR
CFES 12    B
CFES 12-1 B
95
105
30
32
14
14
12
12
M12×1.5 M12×1.513
13
15.2
15.2
40.2
40.2
25
25
6
6
0.6
0.6
4
4
3
3
6
6
0.6
0.6
0.4
0.4
16CFES 16    BRCFES 16    B170.0035.0018.0016.00M16×1.517.0019.6052.1032.508.000.804.003.006.000.600.50
18CFES 18    BRCFES 18    B250.0040.0020.0018.00M18×1.519.0021.6058.1036.508.000.806.003.008.001.000.60
                   
        
        
        
        
        
        
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudo
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
6CFES   6    BRCFES   6    B11.002.703 6603 6501 980
8CFES   8    BRCFES   8    B13.006.504 2504 7404 670
10CFES 10    BR
CFES 10-1 BR
CFES 10    B
CFES 10-1 B
16
16
13.8
13.8
5 430
5 430
6 890
6 890
6 890
6 890
12CFES 12    BR
CFES 12-1 BR
CFES 12    B
CFES 12-1 B
21
21
21.9
21.9
7 910
7 910
9 790
9 790
9 790
9 790
16CFES 16    BRCFES 16    B26.0058.5012 00018 30018 300
18CFES 18    BRCFES 18    B29.0086.2014 80025 20025 200
        
Número de Parte
CFES10BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Anillo exterior esférico2212M10x1.25Estándar5.436.898400Cabeza-4F / 248F13.836.2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero al carbón
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado A Forma de escudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico