(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Seguidores de Leva Tipo Estándar - Con jaula, tipo sellado, serie CFFBUU. (Números de pieza)

Seguidores de Leva Tipo Estándar - Con jaula, tipo sellado, serie CFFBUU.
  • Descuento por volumen

Los seguidores de leva de IKO son rodamientos con un perno que incorpora rodillos de agujas en un anillo exterior de paredes gruesas. Estos rodamientos están diseñados para la rotación del aro exterior y tienen un rendimiento rotacional superior con un pequeño coeficiente de fricción. Además, están diseñados para tener un espacio interno radial mínimo para aumentar la zona de carga y, por lo tanto, reducir el efecto de las cargas de impacto y garantizar una vida útil prolongada y estable.
· Como los montantes ya tienen roscas o escalones, son fáciles de montar.
· Con jaula
· Tipo de escudo
· Con agujero hexagonal
Acero inoxidable
· Serie CFFBUU

PDF

                  
 
Diámetro del perno prisionero
(mm)
 Misa (Ref.)
g
Dimensiones límite    mm
Tipo selladoDCd1GG1BB1B2B3C1g1g2H(1)
rs min
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
3CF   3    FBUURCF  3    FBUU4.3010.007.003.00M  3×0.55.008.0017.009.00-0.50--2.000.20
4CF   4    FBUURCF  4    FBUU7.4012.008.004.00M  4×0.76.009.0020.0011.00-0.50--2.500.30
5CF   5    FBUURCF  5    FBUU10.3013.009.005.00M  5×0.87.5010.0023.0013.00-0.50--3.000.30
6CF   6    FBUURCF  6    FBUU18.5016.0011.006.00M  6×18.0012.2
máx.
28.2
máx.
16.00-0.60--3.000.30
8CF  8    FBUURCF  8    FBUU28.5019.0011.008.00M  8×1.2510.0012.2
máx.
32.2
máx.
20.00-0.60--4.000.30
10CF 10    FBUUR
CF 10-1 FBUUR
CF 10    FBUU
CF 10-1 FBUU
45
60
22
26
12.0010.00M10×1.2512.0013.2
máx.
36.2
máx.
23.00-0.60--5.000.30
12CF 12    FBUUR
CF 12-1 FBUUR
CF 12    FBUU
CF 12-1 FBUU
95
105
30
32
14.0012.00M12×1.513.0015.2
máx.
40.2
máx.
25.006.000.604.003.006.000.60
16CF 16    FBUURCF 16    FBUU17035.0018.0016.00M16×1.517.0019.6
máx.
52.1
máx.
32.508.000.804.003.006.000.60
18CF 18    FBUURCF 18    FBUU25040.0020.0018.00M18×1.519.0021.6
máx.
58.1
máx.
36.508.000.806.003.008.001.00
20CF 20    FBUUR
CF 20-1 FBUUR
CF 20    FBUU
CF 20-1 FBUU
460
385
52
47
24.0020.00M20×1.521.0025.6
máx.
66.1
máx.
40.509.000.808.004.008.001.00
                  
          
          
          
          
Diámetro del perno prisionero
(mm)
Número de identificaciónDimensión de montaje
f
Min.
(mm)
Par de apriete máximo
Nuevo Méjico
Capacidad de carga dinámica básica
C
N
Capacidad de carga estática básica
C0
N
Carga estática máxima permitida
N
Tipo de escudoTipo sellado
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
Con coronada
anillo exterior
Con cilíndrico
anillo exterior
3CF   3    FBRCF   3   FBCF   3    FBUURCF  3    FBUU6.800.341 200813.00384.00
4CF   4    FBRCF   4   FBCF   4    FBUURCF  4    FBUU8.300.781 6501 270834.00
5CF   5    FBRCF   5   FBCF   5    FBUURCF  5    FBUU9.301.601 9301 7301 260
6CF   6    FBRCF  6   FBCF   6    FBUURCF  6    FBUU11.002.702 9302 9201 950
8CF   8    FBRCF   8   FBCF  8    FBUURCF  8    FBUU13.006.503 4003 7903 790
10CF 10    FBR
CF 10-1 FBR
CF 10   FB
CF 10-1 FB
CF 10    FBUUR
CF 10-1 FBUUR
CF 10    FBUU
CF 10-1 FBUU
16.0013.804 3405 5105 510
12CF 12    FBR
CF 12-1 FBR
CF 12   FB
CF 12-1 FB
CF 12    FBUUR
CF 12-1 FBUUR
CF 12    FBUU
CF 12-1 FBUU
21.0021.906 3307 8307 830
16CF 16    FBRCF 16   FBCF 16    FBUURCF 16    FBUU26.0058.509 62014 70014 700
18CF 18    FBRCF 18   FBCF 18    FBUURCF 18    FBUU29.0086.2011 80020 20020 200
20CF 20    FBR
CF 20-1 FBR
CF 20   FB
CF 20-1 FB
CF 20    FBUUR
CF 20-1 FBUUR
CF 20    FBUU
CF 20-1 FBUU
34.00119.0016 50027 70027 700
          
Número de Parte
CF10FBUUR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Anillo exterior esférico2212M10x1.25Estándar4.345.518400Cabeza-4F / 248F13,8 Nm36,2 mm

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría Seguidores de levas Método de Sujeción Con zócalo hexagonal Material Acero inoxidable
Revestimiento de rodillos Ninguno Eje Presencia Unidad Sistema métrico
Método de guía de rodillos Titular montado A Forma del sello

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CF10FBUUR de la serie Seguidores de Leva Tipo Estándar - Con jaula, tipo sellado, serie CFFBUU..

Products like this...

Número de Parte
CF12FBUUR
CF16FBUUR
CF20FBUUR
CF3FBUU
CF3FBUUR
CF4FBUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho C
(mm)
Tamaño de rosca en seguidor de leva (M)
(mm)
Tipo de seguidor de leva Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Ubicación del orificio de lubricación Temperatura de operación
(F)
Par torque Largo total
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Anillo exterior esférico3014--6.337.83-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Anillo exterior esférico3518--9.6214.7-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Anillo exterior esférico5224--16.527.7-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Anillo exterior cilíndrico107M 3x0.5Estándar1.20.81328000Sin agujero de aceite-4F / 176F0,34 Nm17 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Anillo exterior esférico107M 3x0.5Estándar1.20.81328000Sin agujero de aceite-4F / 176F0,34 Nm17 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Anillo exterior cilíndrico128M 4x0.7Estándar1.651.2721000Sin agujero de aceite-4F / 176F0,78 Nm20 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico