(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de lanzadera para equipo de relé serie VR1210/1220

Válvula de lanzadera para equipo de relé serie VR1210/1220
  • Descuento por volumen

[Características]
· Es un dispositivo de relé para controlar la línea de señal neumática.
· Esta válvula también se llama válvula OR y cuando se suministra aire a cualquiera de los lados de ENTRADA, sale por FUERA.
· Para diferentes presiones, la presión del lado de alta presión sale al lado de SALIDA.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser solo imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
VR1220-02
VR1220-N02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de hilo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

NPT

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo de relé Tamaño del puerto de conexión 1/4 Tamaño corporal 1/4 estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico