(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cumple con la norma ISO, cilindro de aire, tipo estándar, acción simple, extensión / retorno de resorte, serie C85 (Números de pieza)

Cumple con la norma ISO, cilindro de aire, tipo estándar, acción simple, extensión / retorno de resorte, serie C85
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cumple con la norma ISO (6432).
· Los números de pieza se establecen para productos con soportes de montaje, soportes de extremo de barra e interruptores automáticos.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte de interruptor transparente mejora la visibilidad de la luz indicadora.
· Configuración por encargo.
· Varias opciones de soporte de montaje.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C85N8-50S

Número de Parte
C85N8-50S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de tapa de cabeza
(℃)
Especificaciones Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)850-20~800.22~1.0Básico (tipo de horquilla integrada)Sin imánHorquilla integrada básicaSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Soporte de apoyo Ninguno Punta de varilla de montaje de metal Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C85N8-50S de la serie Cumple con la norma ISO, cilindro de aire, tipo estándar, acción simple, extensión / retorno de resorte, serie C85.

Products like this...

Número de Parte
C85E20-50S
C85E8-10S
C85E8-25S
C85Y12-10S
C85Y16-10S
C85Y16-25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Tipo de tapa de cabeza
(℃)
Especificaciones Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)---0.18~1.0Boss de doble ladoSin imán----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)---0.22~1.0Boss de doble ladoSin imán----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)---0.22~1.0Boss de doble ladoSin imán----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)1210-20~800.18~1.0Puerto axial de la tapa de la cabezaSin imán----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individualesDe simple efecto (extruido)1610-20~800.13~1.0Puerto axial de la tapa de la cabezaSin imán----N/A-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Doble varillaDe simple efecto (extruido)1625-20~800.05~1.0Puerto axial de la tapa de la cabezaSin imánPuerto final cortado con salienteSin cambio automáticoN/AN/AN/ANinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico