(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, serie MHS3

Pinza neumática de tipo paralelo, tipo de 3 dedos, serie MHS3
  • Descuento por volumen

[Características]
· Diseño ligero y compacto con altura reducida.
· Alta repetibilidad: ±0.01 mm.
· Se puede equipar con un interruptor automático.
· Fácil alineación al montar el cuerpo principal.
· Se puede montar desde 2 direcciones.
· Utiliza construcción de levas de cuña.
· Se puede equipar con un pequeño interruptor automático.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte
MHS3-16D
MHS3-25D
MHS3-32D
MHS3-50D
MHS3-63D
MHS3-80D
MHS3-100D-M9BAL
MHS3-125D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de agarre (lado abierto a 0.5 Mpa)
(N)
Fuerza de agarre (lado cerrado a 0.5 Mpa)
(N)
Diámetro interno del cilindro
(mm)
Cambio automático Número de interruptores Longitud del cable Tipo de rosca de puerto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

161416Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

474225Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

827432Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoHilo M
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20418750Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoHilo M
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

35933563Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoHilo M
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

52550080Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRc
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

780750100M9BA2 piezas3 mRc
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1,3201,270125Sin interruptor automático (imán incorporado)NingunoNingunoRc

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Pinch, Chuck Type / Abierto, tipo Chuck Numero de dedos 3 piezas
Forma del cuerpo principal Forma cilíndrica Método de operación Doble efecto Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Funcion adicional No provisto Hecho a pedido especificaciones Ninguno Tipo de conector para abrir / cerrar pinzas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico