(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble efecto, varilla única serie CA2K (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble efecto, varilla única serie CA2K
  • Descuento por volumen

[Características]
· El peso se ha reducido hasta en un 15% al cambiar la forma de la cubierta de la barra y la cubierta de la cabeza
· Fácil control del cojín de aire
· Se pueden montar varios interruptores, como interruptores automáticos compactos e interruptores resistentes a campos magnéticos fuertes
· Con cambio automático (CDA2K)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDA2KL40-100J-M9BWZ

Notación de número de modelo

Notación de número de modelo

Notación de número de modelo

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble acción, varilla simple, especificaciones de la serie CA2K

Aspecto externo de la serie CA2K

Aspecto externo de la serie CA2K

Serie CA2K (colchón de aire) Símbolo JIS

Serie CA2K (colchón de aire) Símbolo JIS

Diámetro interior del tubo (mm)405063
Fluidos aplicablesAire
Presión de prueba1.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento1,0 MPa
Presión mínima de funcionamiento0,05 MPa
Temperatura ambiente y temperatura del fluido de funcionamientoSin detector magnético: -10°C a 70°C, con detector magnético: -10°C a 60°C*
Velocidad del pistón50 hasta 500 mm/s
AmortiguarColchón de aire
Tolerancia de longitud de carreraHasta 250 st : (0 a +1.0), 251 a 600 st : (0 a +1.4)
Precisión antigiro de varilla±0.8°
Par de rotación permitido0,44 N · mo menos
LubricaciónNo es necesario (sin lubricar)
Tipo de soporte de montajeTipo básico, tipo de pie axial, tipo de brida de extremo de vástago, tipo de brida de extremo de cabeza, tipo de horquilla simple, tipo de horquilla doble, tipo de muñón central
  • * Sin congelación.

Pesos

 

(Unidad: kg)

 

Diámetro interior del tubo (mm)405063
Peso básicoTipo básico0.881.321.91
Tipo de pie axial1.071.542.25
Tipo de brida1.251.772.70
Tipo de horquilla simple1.111.662.54
Tipo de horquilla doble1.151.752.70
Tipo de muñón1.241.802.71
Peso adicional por 50 golpes0.200.250.30
AccesoriosArticulación de un solo nudillo0.230.260.26
Articulación de doble articulación (con pasador)0.370.430.43

Método de cálculo

Por ejemplo, CA2KL40-100

  • Peso básico: 1,07 (pie axial ø40 [diámetro interior del tubo de 40 mm])
  • Peso adicional: 0,20 / 50 carrera
  • Carrera del cilindro: carrera 100

1,07 + 0,20 × 100/50 = 1,47 kg

Material de fuelle

  • Material del fuelle (J): lona de nailon, temperatura ambiente máxima 70°C
  • Material del fuelle (K): lona resistente al calor, temperatura ambiente máxima 110°C *
  • * Temperatura ambiente máxima para la unidad de fuelle.

Dibujo estructural

Dibujo estructural de la serie CA2K

Dibujo estructural de la serie CA2K

NúmeroNombreMaterialNotas
1Cubierta de varillaAleación de aluminioRecubrimiento metálico
2Cubierta de la cabezaAluminio fundidoRecubrimiento metálico
3Tubo de cilindroAleación de aluminioAluminio anodizado duro
4Vástago de émboloAcero carbonoRevestimiento de cromo duro
5PistónAleación de aluminioCromato
6Anillo cojín AAcero roladoCromato de zinc
7Anillo cojín BAcero roladoCromato de zinc
8Guía no giratoriaAleación sinterizada impregnada en aceite-
9Válvula de amortiguaciónAlambre de aceroCromato trivalente de zinc
10TiranteAcero carbonoCromato trivalente de zinc
11Arandela de resorteAlambre de aceroCromato trivalente de zinc
12Tuerca de pistónAcero roladoCromato trivalente de zinc
13Anillo de retenciónAcero para muellesRecubierto de fosfato
14Arandela de resorteAlambre de aceroCromato trivalente de zinc
15Tuerca de tiranteAcero roladoCromato trivalente de zinc
16Anillo de desgasteResina-
17Soporte de embalaje de cojínAleación de aluminio-
18Sello de cojínUretano-
19Embalaje de varillaNBR-
20Empaquetadura de pistónNBR-
21Junta de válvula amortiguadoraNBR-
22Junta de tubo de cilindroNBR-
23Junta de pistónNBRJunta tórica
24Tuerca de extremo de varillaAcero roladoCromato trivalente de zinc
  • * No desmonte el tipo muñón. Consulte el catálogo para obtener más detalles.

Dibujo

 

(Unidad: mm)

 

Plano acotado del tipo básico CA2KB

Plano acotado del tipo básico CA2KB

 

(Unidad: mm)

 

Diámetro interior del tubo
(mm)
Rango de carrera (mm)AALBB1CDEFGH1JKAMMM
Sin fuelleCon fuelle
40a 50020 hasta 5003027602244163210158M8 × 1.251411M14 × 1.5
50hasta 60020 hasta 60035327027522040101711M8 × 1.251811M18 × 1.5
63hasta 60020 hasta 60035328527642040101711M10 × 1.251814M18 × 1.5

 

(Unidad: mm)

 

Diámetro interior del tubo
(mm)
NPSSin fuelleCon fuelle
HZZdefhLZZ
40271/48451146564311.2591/4 carrera154
50303/89058159645211.2661/4 carrera167
63313/89858170645211.2661/4 carrera178
  • * Las dimensiones externas para cada tipo de montaje y las dimensiones de los accesorios (opciones) son las mismas que las del modelo estándar de vástago simple de doble efecto. Consulte el catálogo del fabricante.

Notas

Carrera mínima para el montaje de detectores magnéticos

  • * La carrera mínima para el montaje varía según el tipo de detector magnético y el tipo de montaje del cilindro. En particular, el tipo de muñón central requiere una atención especial. (Consulte el catálogo para obtener más detalles).

Precauciones de uso

  • * Evite aplicar torque rotacional al vástago del pistón. La guía no giratoria puede deformarse, comprometiendo la precisión. Además, al atornillar la tuerca en la rosca del extremo del vástago del pistón, asegúrese de que el vástago del pistón esté completamente retraído y utilice una llave plana en la parte que sobresale de la parte paralela del vástago.
    En este momento, tenga cuidado de no aplicar un par de apriete a la guía no giratoria.
Diagrama de montaje correcto

Diagrama de montaje correcto

Diagrama de montaje incorrecto

Diagrama de montaje incorrecto

Desmontaje / Reemplazo

  • * Póngase en contacto con el centro de soporte de SMC cuando cambie la empaquetadura de la varilla. Pueden producirse fugas de aire según la posición en la que se incorpore la empaquetadura de la varilla, por lo tanto, póngase en contacto con el centro de soporte de SMC cuando cambie la empaquetadura de la varilla.
    No cambie la guía no giratoria. La guía no giratoria se ajusta a presión, por lo que debe utilizar un conjunto de cubierta al cambiar.

Otro

  • * Antes de usarlo, consulte las "Precauciones de seguridad", las "Precauciones del actuador" y las "Precauciones con los detectores magnéticos".
  • * Las imágenes del producto son modelos representativos.
  • * Consulte el catálogo del fabricante para obtener información no detallada anteriormente.
■ Consulte la tabla siguiente para obtener detalles acerca de las especificaciones del conector / cable conductor.

■ Especificaciones hechas a pedido: Para obtener detalles sobre un cambio en la ubicación de montaje del soporte del muñón, consulte a continuación.
Número de Parte
CDA2KL40-100J-M9BWZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcM9BW52-Tipo de pie axialLona de nylonNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Estándar
Funcion adicional Con función de retención de varilla Medio ambiente, aplicaciones Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDA2KL40-100J-M9BWZ de la serie Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: doble efecto, varilla única serie CA2K.

Products like this...

Número de Parte
CDA2KB40-500
CDA2KB50-100
CDA2KB50-250
CDA2KL40-125
CDA2KL40-175
CDA2KL40-175-M9BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Amortiguar Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Tipo de soporte de montaje Fuelle Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40500Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcNinguno---Tipo básicoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

40125Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcSin cambio automáticoN/AN/AN/ATipo de pie axialNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcNinguno---Tipo de pie axialNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

--Colchón de aire0.05 a 1.0Imán incorporadoRcM9BW0.52-Tipo de pie axialNingunoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico