(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ700 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ700
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SYJ712-5DZ-01-F

Número de Parte
SYJ712-5DZ-01-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa0.77Terminal DIN con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado)Con soporteNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas La calificación de presión(MPa) 0.15~0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Interruptor manual No provisto Especificaciones de la bobina Estándar Hecho a pedido especificaciones Ninguno
Opciones de cuerpo Tipo de escape de la válvula piloto individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SYJ712-5DZ-01-F de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ700.

Products like this...

Número de Parte
SYJ712-3MZ-01
SYJ712-5MOUD-01F-Q
SYJ712-5MZ-01
SYJ714-5LZ-02
SYJ714-6G-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa0.77Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VG1/8Fontaneria Directa0.77Conector M, sin conectorTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (tipo no polarizado)Sin soporteProducto conforme a la CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa0.77Conector de enchufe M con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Rc (R)] Rc1/4Plomería Sub-Base0.74Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC12V[Rc (R)] Rc1/4Plomería Sub-Base0.74Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin bloqueo, tipo de empujeSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico