(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ500 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ500
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SYJ512-5LZ-M5

Número de Parte
SYJ512-5LZ-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoMM5Sin bloqueoFontaneria Directa0.14Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Voltaje DC24V Especificaciones Estándar
Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno diferencial de presión)
Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas La calificación de presión(MPa) 0.15~0.7 Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Especificaciones de la bobina Estándar
Soporte Sin soporte Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SYJ512-5LZ-M5 de la serie Válvula de solenoide de 3 puertos, tipo piloto, junta de goma serie SYJ500.

Products like this...

Número de Parte
SYJ514-5LZ-01T
SYJ514M-5GD-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoNPTF1/8Sin bloqueoPlomería Sub-Base0.32Conector de enchufe L con cable, longitud del cable 300 mmSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple--BloquearPlomería Sub-Base0.32Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Tipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto tipo de escape común

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico