(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 4/5 puertos, junta de goma, serie SYJ3000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 4/5 puertos, junta de goma, serie SYJ3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Resistencia mejorada de la válvula piloto

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SYJ3120-5GS-M3

Número de Parte
SYJ3120-5GS-M3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)MM30.15~0.7Fontaneria Directa-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Con supresor de picos de tensiónNingunoVálvula piloto (tipo de escape individual)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Posiciones de válvula Escape de 2 posiciones Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Sello suave Interruptor manual Sin bloqueo Especificaciones de la bobina Estándar
Manual Sin bloqueo, tipo de empuje Soporte Sin soporte

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SYJ3120-5GS-M3 de la serie Válvula de solenoide de 4/5 puertos, junta de goma, serie SYJ3000.

Products like this...

Número de Parte
SYJ3120-5G-M3
SYJ3120-6GS-M3
SYJ3120-6LZ-M3
SYJ3143-5LOU
SYJ3143-5LOU-Q
SYJ3143-5LOZ-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)MM30.15~0.7Fontaneria Directa-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Sin luz indicadora / supresor de picos de tensiónNingunoVálvula piloto (tipo de escape individual)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)MM30.15~0.7Fontaneria Directa-Longitud del cable conductor de la arandela: 300 mm.Con supresor de picos de tensiónNingunoVálvula piloto (tipo de escape individual)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC12V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)MM30.15~0.7Fontaneria Directa-Conector enchufable L, longitud del cable 300 mmCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoVálvula piloto (tipo de escape individual)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)--0.15~0.7Plomería Sub-Base0.12Conector enchufable L (sin conector)Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)NingunoVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)--0.15~0.7Plomería Sub-Base0.12Conector enchufable L (sin conector)Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Válvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)--0.15~0.7Plomería Sub-Base0.12Conector enchufable L (sin conector)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónVálvula principal / válvula piloto (tipo de escape común)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico