(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY5000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY5000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY5120-6LZ-01-F2

Número de Parte
SY5120-6LZ-01-F2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos[Rc (R)] Rc1/8-Sin bloqueo0.49Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporte lateralNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa Especificaciones de la bobina Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY5120-6LZ-01-F2 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY5000.

Products like this...

Número de Parte
SY5120-3DZ-C6
SY5120-3LZ-01
SY5120-3LZ-01-F2
SY5120-6LZ-01N
SY5220-3DZ-01
SY5220-3DZ-C8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones-Fontanería de un toque-φ6Sin bloqueo0.33Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos[Rc (R)] Rc1/8-Sin bloqueo0.49Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menos[Rc (R)] Rc1/8-Sin bloqueo0.49Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónCon soporte lateralNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones80 o menosNPT1/8-Sin bloqueo0.49Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/8-Sin bloqueo0.49Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

AC110VEstándar / Libre de lubricación / A prueba de goteosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-Fontanería de un toque-φ8Sin bloqueo0.45Terminal DIN / Con conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico