(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto Serie VXD (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto Serie VXD
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VXD232CG

Número de Parte
VXD232CG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Entorno operativo Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Dirección de salida del cable conductor Cuerpo material Soporte Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaTipo de prueba de chorro[Rc (R)] Rc1/20.02~0.51024 V DCNingunoC37NingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo electromagnético Número de solenoides Solenoide simple Tipo de cambio Normalmente cerrado
Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60 Por Conducción Tipo de piloto
IP IP65 Clase de aislamiento B Tipo de apertura de tubería (detalles) Ninguno
Materiales de sellado NBR Opción Ninguno Entrada eléctrica de cable Terminal DIN (con supresor de picos de tensión)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VXD232CG de la serie Válvula de solenoide de 2 puertos operada por piloto Serie VXD.

Products like this...

Número de Parte
VXD230CZ2CB
VXD232AZ2A
VXD232BJ
VXD232CZ2C
VXD232CZ2CB
VXD240HZ2C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Entorno operativo Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Dirección de salida del cable conductor Cuerpo material Soporte Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireEstándar / Resistente al polvoNPT1/20.02~0.910110 V ACNingunoAluminioNingunoCon luz
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaTipo de prueba de chorro[Rc (R)] Rc1/40.02~0.51024 V DCNingunoC37NingunoCon luz
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AguaEstándar / Resistente al polvo[Rc (R)] Rc3/80.02~0.710110 V ACNingunoC37NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaEstándar / Resistente al polvo[Rc (R)] Rc1/20.02~0.710110 V ACNingunoC37NingunoCon luz
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AguaEstándar / Resistente al polvoNPT1/20.02~0.710110 V ACNingunoC37NingunoCon luz
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireEstándar / Resistente al polvo[Rc (R)] Rc1/20.02~115110 V ACNingunoC37NingunoCon luz

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico