(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Verificador digital de espacios, pantalla de 3 colores, con unidad de control, serie ISA3

Verificador digital de espacios, pantalla de 3 colores, con unidad de control, serie ISA3
  • Descuento por volumen

Verificador de espacios SMC.
[Características]
Revisar de un vistazo si la pieza de trabajo está colocada correctamente o no.
· Le permite saber intuitivamente cuánto espacio hay entre la pieza de trabajo y la superficie de detección.
· Configuración fácil: le permite cambiar la configuración y ver los valores cambiar en la pantalla.
·| Tipo ahorrador de energía, consumo de aire reducido en un 60%.
· Resistencia al drenaje mejorada: 10 veces o más.
[Aplicaciones]
· Verificación del plano de referencia para el ajuste a presión de los ejes.
· Confirmación del contacto cercano con el plano de referencia para el maquinado.
· Confirmación del contacto cercano con la pieza de trabajo para el maquinado.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ISA3-FCP-2B-L1

Número de Parte
ISA3-FCP-2B-L1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad de control Con unidad de control (puerto de suministro: lado izquierdo) Numero de estaciones 2 estaciones Opción Con soporte
Voltaje(V) 24 DC Distancia de detección(mm) 0.01 a 0.03 Especificaciones de tuberías Lado de suministro (Rc1/8), lado de detección (ø4 de acción simple)
Especificaciones de salida Salida PNP 1 Especificación de la unidad para valores de presión Con función de cambio de unidad Regulador Manómetro redondo con regulador (AR-A)
Cable Cable recto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ISA3-FCP-2B-L1 de la serie Verificador digital de espacios, pantalla de 3 colores, con unidad de control, serie ISA3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico