(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eyector de vacío con válvula e interruptor Serie ZM (Números de pieza)

Eyector de vacío con válvula e interruptor Serie ZM
  • Descuento por volumen

Un eyector fabricado por SMC.
[Características]
· Todo en uno.
· Con capacidad de colector.
· La tasa de flujo máxima de succión aumentó en un 40%.
· Presión máxima de vacío -84 kPa.
· Compacto y ligero.
· Tipo accionado por aire.

(i)Advertencia

  • Para detalles de especificaciones consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser solamente imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZM071H-K5LZB-E55C

Número de Parte
ZM071H-K5LZB-E55C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Entrada eléctrica Supresor de luz / sobretensión Manual Tipo de interruptor de vacío Tensión nominal de la válvula solenoide Entrada eléctrica del interruptor de vacío
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

30Rc1/8Rc1/8300,7 mmCon válvula de suministro (NC) y válvula de liberaciónConector de enchufe tipo L, con cable conductor de 0.3 mCon supresor de luz / sobretensiónTipo de bloqueo (tipo ranurado)1 salida, sin analógico, configuración de 200 °, salida PNP (ZSE1)24 V DCConector, cable conductor de 0,6 m (ZSE1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Forma cuadrada Funcion adicional Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío Vacío supremo(kPa) -84
Aplicación Artículo individual Rango de presión de operación(MPa) nulo :: 0.7 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5:50
Material del cuerpo Aluminio Tipo de cuerpo Unidad individual: con válvula + silenciador estándar Posición de entrada del puerto de vacío Entrada lateral e inferior
Aguja de ajuste del flujo de ruptura al vacío Sin contratuerca Especificaciones personalizadas Ninguno Marcado CE Ninguno
Presión de suministro estándar(MPa) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZM071H-K5LZB-E55C de la serie Eyector de vacío con válvula e interruptor Serie ZM.

Products like this...

Número de Parte
ZM101H-K5LZ
ZM101H-K5LZ-E55L
ZM131H-K5LZ
ZM131H-Q5
ZM131HF-K5LZ-E55CL
ZM131HT-K5LOZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Combinación de válvula de suministro y válvula de liberación. Entrada eléctrica Supresor de luz / sobretensión Manual Tipo de interruptor de vacío Tensión nominal de la válvula solenoide Entrada eléctrica del interruptor de vacío
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

60Rc1/8Rc1/8501,0 mmCon válvula de suministro (NC) y válvula de liberaciónConector de enchufe tipo L, con cable conductor de 0.3 mCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoSin interruptor24 V DCNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

60Rc1/8Rc1/8501,0 mmCon válvula de suministro (NC) y válvula de liberaciónConector de enchufe tipo L, con cable conductor de 0.3 mCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueo1 salida, sin analógico, configuración de 200 °, salida PNP (ZSE1)24 V DCTipo de arandela, con cable conductor de 0.3 m (ZSE1)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

90Rc1/8Rc1/866[Otros] 1.3 mmCon válvula de suministro (NC) y válvula de liberaciónConector de enchufe tipo L, con cable conductor de 0.3 mCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoSin interruptor24 V DCNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

90Rc1/8Rc1/866[Otros] 1.3 mmVálvula neumática (válvula de suministro / liberación), conexión de diámetro de puerto M5 × 0.8Aire accionado / sin válvulaNingunoTipo de empuje sin bloqueoSin interruptorAire accionado / sin válvulaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

90[Otros] G1/8G1/866[Otros] 1.3 mmCon válvula de suministro (NC) y válvula de liberaciónConector de enchufe tipo L, con cable conductor de 0.3 mCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueo1 salida, sin analógico, configuración de 200 °, salida PNP (ZSE1)24 V DCConector, cable de 3 m (ZSE1)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

90[Otros] NPTF1/8NPTF1/866[Otros] 1.3 mmCon válvula de suministro (NC) y válvula de liberaciónConector tipo L, sin conectorCon supresor de luz / sobretensiónTipo de empuje sin bloqueoSin interruptor24 V DCNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico