(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador de filtro AW10-A a AW40-A (Números de pieza)

Regulador de filtro AW10-A a AW40-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Unidad combinada FRL de tipo modular SMC.
[Características]
· Utiliza un protector de recipiente transparente.
· Un protector de recipiente transparente con resistencia ambiental mejorada que brinda protección integral.
· El fabricante ha quitado la ventana del protector del recipiente y en su lugar cubrió todo el recipiente interno con un protector transparente de policarbonato.
· Ahora, incluso si el entorno cambia y el recipiente está expuesto a productos químicos corrosivos o aceite, la materia extraña no se adherirá directamente al recipiente presurizado. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de que se rompa el recipiente.
· Visibilidad superior: 360°
· El uso de la protección transparente del recipiente le permite verificar el estado del drenaje dentro del recipiente del filtro y verificar la cantidad de aceite residual en el lubricador desde cualquier ángulo
· Sin corrosión. El uso de una estructura de resina asegura que no haya oxidación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Los productos que se muestran en la imagen son representativos. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AW40-04BCG-A

Número de Parte
AW40-04BCG-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Materiales de la caja Guardia de cuenco Dirección del flujo Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Unidad de presión Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/2[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaCon soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Combinación de unidad reguladora Regulador del filtro Clasificación de filtro 5μm Calidad del aire comprimido Aire seco general
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Mecanismo de escape Tipo de alivio Configurar presión 0.05 a 0.7 MPa
Salida de drenaje Con grifo de drenaje Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AW40-04BCG-A de la serie Regulador de filtro AW10-A a AW40-A.

Products like this...

Número de Parte
AW20-01-A
AW20-01BG-A
AW20-02-A
AW40-04BG-A
AW40-04CG-8-A
AW40-04CG-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del puerto Materiales de la caja Guardia de cuenco Dirección del flujo Drenar polla Manómetro Tamaño del cuerpo Unidad de presión Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/8[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] ManualNo (sin tapón del puerto de presión)20Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/8[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)20Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Rc1/4[Resina] Caja de policarbonatoNinguno[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] ManualNo (sin tapón del puerto de presión)20Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/2[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual] Manual[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaCon soporte
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/2[Metal] Caja metálica con indicador de nivel.Presencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Rc1/2[Resina] Caja de policarbonatoPresencia[Flujo estándar (de izquierda a derecha)] IKOU[Manual de auto] NC (normalmente cerrado) a no presurizado sin emisiones de drenaje[Con manómetro estándar] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Unidad utilizada en la placa de identificación y manómetro: MPaNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico