(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regulador AR10-A a AR40-A (Números de pieza)

Regulador AR10-A a AR40-A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Regulador SMC AR10-A a AR40-A.
[Características]
· Regulador ahorrador de energía.
· Cantidad de caída de presión: Mejorado hasta en un 50%.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para los detalles de las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AR40-N06-Z-A

Número de Parte
AR40-N06-Z-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT3/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[NPT] NPT3/4[No provisto] Sin manómetro40Sin piezas de montaje opcionales0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Regulador, válvula de aumento de presión Regulador Tipo de regulador Estándar A Estándar
Entorno operativo Estándar Fluido Aplicable Aire Mecanismo de escape (purga de aire) Alivio
Función de flujo inverso (alivio) Ninguno Especificaciones a medida Ninguno Dirección / posición del mango Manejar hacia abajo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AR40-N06-Z-A de la serie Regulador AR10-A a AR40-A.

Products like this...

Número de Parte
AR10-M5B-A
AR10-M5BG-1-A
AR10-M5BG-A
AR10-M5BG-Z-A
AR40-N06BG-Z-A
AR40-N06G-Z-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, diámetro de conexión Dirección del flujo Lado de control, tipo de conexión Lado de control, diámetro de conexión Manómetro Tamaño del cuerpo Accesorio Configurar presión Unidad de presión
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] M[M5] M5x0.8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Otros] M[M5] M5x0.8[No provisto] Sin manómetro10Con soporte0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Otros] M[M5] M5x0.8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Otros] M[M5] M5x0.8[Con manómetro] Manómetro redondo (sin indicador de límite)10Con soporte0.02 a 0.2 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Otros] M[M5] M5x0.8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Otros] M[M5] M5x0.8[Con manómetro] Manómetro redondo (sin indicador de límite)10Con soporte0.05 a 0.7 MPaPlaca de características y unidades de manómetro: MPa
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Otros] M[M5] M5x0.8[(Derecho)] De izquierda a derecha[Otros] M[M5] M5x0.8[Con manómetro] Manómetro redondo (sin indicador de límite)10Con soporte0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psi
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT3/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[NPT] NPT3/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Con soporte0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psi
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[NPT] NPT3/4[(Derecho)] De izquierda a derecha[NPT] NPT3/4[Con manómetro] Manómetro redondo (con indicador de límite)40Sin piezas de montaje opcionales0.05 a 0.7 MPaPlaca de identificación y unidades de manómetro: psi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico