(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
A high-strength bolt made from S45C high-carbon steel.
[Features]
· Strength classification 8.8 T.
· Numbers for identification are engraved on the head.
[Applications]
· Automotive applications.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HXNHFT-ST3W-M8-25 |
HXNHFT-ST3W-M10-20 |
HXNHFT-ST3W-M10-25 |
HXNHFT-ST-M8-25 |
HXNHFT-ST-M10-25 |
Cargando…
Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente