(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CJ2K (Números de pieza)

Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CJ2K
  • Descuento por volumen

Un cilindro de aire fabricado por SMC.
[Caracteristicas]
· El pie doble, la brida de la cabeza y el reborde de doble lado se han agregado a los tipos de montaje.
· Mayor libertad de montaje.
· La cubierta de la cabeza con el jefe también está disponible.
· Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático.
· El soporte transparente del interruptor mejora la visibilidad del indicador LED.
· Se ha agregado a ø6 una ubicación del puerto de la cubierta del cabezal que es perpendicular al eje.
· Los números de parte se establecen para productos con soportes de extremo de barra y soportes de pivote.
· Un cilindro con una varilla hexagonal que impide la rotación.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDJ2KB16-30SRZ-B

Número de Parte
CDJ2KB16-30SRZ-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

De simple efecto (extruido)1630-10~700.15~0.7NingunoN/AN/AMontaje de la bandaDirección axialTipo básicoImán incorporado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Forma del cuerpo principal Estándar Funcion adicional Con función de retención de varilla
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Amortiguar Tope de goma (estándar) Balanceando Recibiendo Metal Sin soporte Punta de varilla de montaje de metal Sin soporte
Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDJ2KB16-30SRZ-B de la serie Cilindro de aire, tipo de varilla no giratoria: Acción simple, retorno / extensión por resorte Serie CJ2K.

Products like this...

Número de Parte
CDJ2KB10-30TZ-B
CDJ2KB10-45SZ-A
CDJ2KB10-45SZ-B
CDJ2KB16-30SZ-A
CDJ2KB16-30SZ-B
CDJ2KB16-30TZ-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación del cilindro Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Temperatura de operación
(℃)
Presión operacional
(MPa)
Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Posición del puerto de la cubierta del cabezal Tipo de soporte de montaje Unidad de bloqueo imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)----Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

De simple efecto (extruido)----Ninguno--Montaje en carril90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

De simple efecto (extruido)----Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

De simple efecto (extruido)1630-10~700.15~0.7NingunoN/AN/AMontaje en carril90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

De simple efecto (extruido)1630-10~700.15~0.7NingunoN/AN/AMontaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

[Acción simple (retracción)] Especial de acción simple (retraído por fuerza externa)----Ninguno--Montaje de la banda90 ° al ejeTipo básicoImán incorporado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico