(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una mesa de deslizamiento de aire hecha por SMC
[Características]
· Una mesa de trabajo y cilindro de aire integrados de forma compacta.
· Una mesa de deslizamiento de aire adecuada para montaje de precisión.
· Mejora de la repetibilidad de montaje de piezas de trabajo y estructuras.
· Se proporciona una ranura de fijación del interruptor automático en consideración a la seguridad.
· También utilizable para montaje en eje vertical.
· Estructura de doble varilla.
· Amplia gama de opciones.
· Forma simétrica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MXS8L-20AS |
MXS8L-30AS |
MXS8L-40AS |
MXS8L-50AS |
MXS12L-20AS |
MXS12L-30AS |
MXS12L-50AS |
MXS16L-30AS |
Cargando…
Tipo | Tipo de tabla en forma de L | Material de mesa | Aleación de aluminio | Ambiente | Uso genera |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado duro | Guía | Forma de guía de rodillo cruzado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente