(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubos de nylon para tubos neumáticos generales.
[Características]
· Presión máxima de funcionamiento 3.0 MPa o menos (T0604, a 20°C).
[Aplicaciones]
· Fluido: aire, agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
T0806B-100-X3 |
T0806W-100-X3 |
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Resina de nylon especial | Uso del servicio de corte | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Material: nylon | Nylon 12 | Entorno operativo | Estándar |
Temperatura de funcionamiento(°C) | -40 a +100, con agua: 0 a +70 (no congelar) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente