(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador electrónico de temperatura E5C2

Controlador electrónico de temperatura E5C2
  • Descuento por volumen

Logra configuraciones analógicas y de bajo costo con tamaño DIN48.
[Características]
· Logra un tamaño compacto y bajo costo.
· Funcionamiento proporcional en modo de ajuste (P). Además, también se ha agregado una función de ajuste de reinicio.
· El montaje continuo en contacto cercano es posible con el adaptador de montaje
· Se puede montar un carril DIN y se puede empotrar el panel mediante el método enchufable

PDF

 
Número de Parte
E5C2-R20G AC100-240 0-100
E5C2-R20G AC100-240 150-300
E5C2-R20G AC100-240 -50-50
E5C2-R20K AC100-240 0-1000
E5C2-R20K AC100-240 0-200
E5C2-R20K AC100-240 0-300
E5C2-R20K AC100-240 0-400
E5C2-R20K AC100-240 0-600
E5C2-R20K AC100-240 0-800
E5C2-R20P-D AC100-240 0-50
E5C2-R20P-D AC100-240 0-100
E5C2-R20P-D AC100-240 0-200
E5C2-R20P-D AC100-240 0-300
E5C2-R20P-D AC100-240 0-400
E5C2-R20P-D AC100-240 -50-50
E5C2-R40K AC100-240 0-200
E5C2-R40K AC100-240 0-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Método de entrada Cantidad de puntos de entrada
(piezas)
Escala estándar
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoTermistor-0-100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoTermistor1150-300
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Control de encendido / apagadoTermistor1-50-50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoPar termoeléctrico10-1000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoPar termoeléctrico-0-200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoPar termoeléctrico-0-300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoPar termoeléctrico-0-400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoPar termoeléctrico-0-600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoPar termoeléctrico10-800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoResistencia de medición de temperatura de platino10-50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoResistencia de medición de temperatura de platino-0-100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoResistencia de medición de temperatura de platino-0-200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoResistencia de medición de temperatura de platino10-300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoResistencia de medición de temperatura de platino-0-400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control de encendido / apagadoResistencia de medición de temperatura de platino1-50-50
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control PPar termoeléctrico10-200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Control PPar termoeléctrico10-400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Salida de control Contacto de relé Cantidad de puntos de control(piezas) 1 Función de detección de fallas Ninguno
Tensión de alimentación(V) 100 a 240 V CA