(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción (Números de pieza)

Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción
  • Descuento por volumen

Un cilindro que ahorra espacio y está diseñado con una longitud total corta. Ayuda a hacer que las plantillas y los equipos sean más compactos.
[Caracteristicas]
· Remodelado con un nuevo cuerpo para mayor flexibilidad. Se pueden montar pequeños detectores magnéticos en las 4 superficies.
· Los detectores magnéticos se pueden montar en cualquier posición de las 4 superficies para adaptarse mejor a las condiciones de instalación (⌀12 a ⌀25: 2 superficies).
· Flexibilidad de diseño mejorada.
· Se ha retirado el carril del detector magnético. En las 4 superficies se ha previsto una ranura redonda para montar pequeños detectores magnéticos.
· Admite hasta ⌀200.
· Sin proyección de detectores magnéticos.
· Con detector magnético.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre los detectores magnéticos.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDQ2D63TN-125DCMZ

Número de Parte
CDQ2D63TN-125DCMZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales63125Imán incorporadoHorquilla dobleNPTCon tope de goma / Rosca macho con extremo de varillaSin cambio automáticoN/AN/AN/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Forma de bloque Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::60 Presión operacional(MPa) 0.05::1
Amortiguar Ninguno Especificaciones a medida Ninguno Tipo Tipo neumático

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDQ2D63TN-125DCMZ de la serie Cilindro compacto de vástago simple - carrera larga, doble acción.

Products like this...

Número de Parte
CDQ2A32-200DCMZ
CDQ2A32-200DCMZ-M9BWL
CDQ2A32-200DCZ
CDQ2F40-150DCZ
CDQ2F50-150DCMZ
CDQ2F63-125DCMZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de operación de la barra Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Especificaciones Soporte de apoyo Tipo de rosca de puerto Opciones de cuerpo Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales32200Imán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcCon tope de goma / Rosca macho con extremo de varillaSin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales32200Imán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcCon tope de goma / Rosca macho con extremo de varillaM9BW32Estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Varillas individuales32200Imán incorporadoAmbos extremos golpeadosRcCon parachoques de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales40150Imán incorporadoBrida de varillaRcCon parachoques de gomaSin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales50150Imán incorporadoBrida de varillaRcCon tope de goma / Rosca macho con extremo de varillaSin cambio automáticoN/AN/AN/A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Varillas individuales63125Imán incorporadoBrida de varillaRcCon tope de goma / Rosca macho con extremo de varillaSin cambio automáticoN/AN/AN/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico