(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Controlador de velocidad con una altura más baja, lo que permite un diseño de máquina más compacto.
[Características]
· Compacto y ligero con excelentes características de flujo.
· El área efectiva es equivalente o mayor que el producto convencional.
· El tubo se puede montar en cualquier dirección a través de 360°.
· El tipo universal permite que la dirección de la tubería se establezca libremente en 360°.
· Se puede utilizar hasta una presión de funcionamiento máxima de 1 MPa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AS1201F-M3-04
Número de Parte |
---|
AS1201F-M3-04 |
Cargando…
Tipo | Controlador de velocidad | Material del cuerpo | PBT | Medio ambiente, aplicaciones | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Opción de tuerca de seguridad | Tuerca de seguridad de forma hexagonal | Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque | Especificaciones a medida | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS1201F-M3-04 de la serie Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal.
Número de Parte |
---|
AS1201F-M3-01 |
AS1201F-M3-02 |
AS1201F-M3-03 |
AS1201F-U10/32-05 |
AS1211F-M3-04 |
AS1301F-M3-04 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente