(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal
  • Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal
  • Descuento por volumen

Controlador de velocidad con una altura más baja, lo que permite un diseño de máquina más compacto.
[Características]
· Compacto y ligero con excelentes características de flujo.
· El área efectiva es equivalente o mayor que el producto convencional.
· El tubo se puede montar en cualquier dirección a través de 360°.
· El tipo universal permite que la dirección de la tubería se establezca libremente en 360°.
· Se puede utilizar hasta una presión de funcionamiento máxima de 1 MPa.

(i)Advertencia

  • Para especificaciones y detalles, consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AS1201F-U10/32-05

Número de Parte
AS1201F-U10/32-05
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Material de la porción del hilo Tipo de perilla Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 303/304] Acero inoxidable 304Resina10-32NingunoUNF-3/16M3, M5 estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo PBT Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Opción de tuerca de seguridad Tuerca de seguridad de forma hexagonal Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Especificaciones a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AS1201F-U10/32-05 de la serie Controlador de velocidad con ajuste de un toque, tipo codo / tipo universal.

Products like this...

Número de Parte
AS1201F-M3-02
AS1201F-M3-03
AS1201F-M3-04
AS1211F-M3-04
AS1301F-M3-04
AS1311F-M3-04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de control Formato Material de la porción del hilo Tipo de perilla Diámetro de conexión Opción Tipos de tornillo Tubo aplicable OD mm
(mm)
Tamaño de pulgada OD del tubo aplicable
(pulgada)
Tamaño corporal

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableEstándar3 × 0.5NingunoM2-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResina3 × 0.5NingunoM-5/32M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salida[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResina3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de entrada[Codos] Tipo de codo conectado directamente al cilindro[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResina3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de salidaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResina3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Medidor de entradaUniversal[Acero inoxidable 316] Acero inoxidableResina3 × 0.5NingunoM4-M3, M5 estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico