(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un acoplamiento de un toque de SMC Corporation.
[Características]
· Se puede utilizar con nylon suave FR.
· Alta fuerza de retención.
· Se puede utilizar para todo, desde vacío bajo hasta 1 MPa.
· Se requiere poca fuerza para la extracción.
· Efectivo para tuberías en espacios reducidos.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para reducir el tamaño de los accesorios de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KRR06-08W2
Tipo | Acción individual / tubería | Material del cuerpo | Estándar (PBT) | Material de sellado | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Tipo de montaje | Zócalo y reductor | Zócalos, reductores | Otros |
Tamaño de tubo 1(φ) | 6 | Tamaño de montaje aplicable (mm) | 8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KRR06-08W2 de la serie Reductor enchufable KRR-W2 retardante de llama (norma UL-94 V-0 equivalente) Conector de un toque FR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente