(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción/extracción del tubo.
· Compacto y ligero.
· Se puede utilizar con una presión de vacío de -100 kPa o más.
· Forma del cuerpo: total de 51 modelos.
· Material de la pieza de roscado / tratamiento de superficies (con / sin): 2 tipos.
· Tratamiento de superficie disponible: latón (sin enchapado), latón + niquelado electrolítico.
[Aplicaciones]
· Úselo para tuberías de roscas hembra en ángulos rectos.
[Ver aquí para el catálogo]
· Diámetro externo del tubo aplicable (métrico), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 11) / círculo (págs. 108)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [NPT], botón de liberación: ovalado (pp. 35) / círculo (págs. 140)
· Diámetro externo del tubo aplicable (pulgadas), rosca de conexión [R], botón de liberación: ovalado (pp. 52) / círculo (págs. 160)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KQ2L06-01NS
Número de Parte |
---|
KQ2L06-01NS |
Cargando…
Tipo | De acción simple / tornillo | Material del sello / junta tórica | Estándar (NBR) | Aplicación | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Codo |
Codos | Unión de codo | Cantidad de tubos de conexión(pieza) | 1 | Color | Blanco |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KQ2L06-01NS de la serie Conector de un toque Serie KQ2 Codo macho KQ2L (Sellador/sin sellador).
Número de Parte |
---|
KQ2L03-35AS |
KQ2L04-01AS |
KQ2L04-01NS |
KQ2L06-02A |
KQ2L06-02AS |
KQ2L06-02AS1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente