(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vicios de sujeción / mandíbula móvil

Vicios de sujeción / mandíbula móvil

El tornillo de sujeción es un módulo de sujeción sólido y compacto con una fuerza de sujeción de acción horizontal y un robusto husillo mecánico.
- fuerza de sujeción hasta máx. 80 kN
- carrera de sujeción 25 mm mediante tornillo de accionamiento WS 36
- fijación mediante 4 tornillos M 24, calidad 8.8 (par de apriete 600 Nm) con un espacio entre agujeros de 100 x 100 mm
- mordazas de sujeción adecuadas 23231.0020 - .0033 están disponibles

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23231.0010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

12 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Hierro Fundido Maleable Tipo Empuje lateral Par de apriete máx.(Nuevo Méjico) 200
Fuerza de sujecion(kN) 80 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23231.0010 de la serie Vicios de sujeción / mandíbula móvil.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico