(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Actuador tipo varilla - electrak (Números de pieza)

Actuador tipo varilla - electrak

Robusto, fuerte y confiable.
Tubo de extensión de acero inoxidable
Sistema de transmisión de bolas altamente eficiente
Embrague de sobrecarga para protección de carrera media y final

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DE12-17W41-04FNHHN

 
Número de Parte
DE12-17W41-04FNHHN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la carrera
(Pulgadas (mm))
Tipo de energía Capacidad de carga dinámica
(lbf (N))
Capacidad de carga estática
(lbf (N))
Tarifa de viaje sin carga
(pulg / seg (mm / seg))
Tasa de viaje a carga máxima
(pulg / seg (mm / seg))
Relación de reducción de engranajes Tipo de interruptor de límite Clase de protección
1 Pieza(s)

16 Días

4 (101.6)12 VDC112 (498.2)224 (996.4)0.48 (12.2)0.37 (9.4)1:1IP66

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DE12-17W41-04FNHHN de la serie Actuador tipo varilla - electrak.

Products like this...

Número de Parte
A12-05B5-18D
A12-05B5-24D
A12-10B5-04D
DE12-17W41-06FNHHN
DE12-17W41-08FNHHN
S12-09A4-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la carrera
(Pulgadas (mm))
Tipo de energía Capacidad de carga dinámica
(lbf (N))
Capacidad de carga estática
(lbf (N))
Tarifa de viaje sin carga
(pulg / seg (mm / seg))
Tasa de viaje a carga máxima
(pulg / seg (mm / seg))
Relación de reducción de engranajes Tipo de interruptor de límite Clase de protección
1 Pieza(s)

16 Días

18 (457.2)115 VAC500 (2224.1)2500 (11120.5)2.10 (53.3)1.7 (43.2)5:1NingunoIP55
1 Pieza(s)

16 Días

24 (609.6)115 VAC500 (2224.1)2500 (11120.5)2.10 (53.3)1.7 (43.2)5:1NingunoIP55
1 Pieza(s)

16 Días

4 (101.6)115 VAC1000 (4448.2)2500 (11120.5)1.10 (27.9)1.00 (25.4)10:1NingunoIP55
1 Pieza(s)

16 Días

6 (152.4)12 VDC112 (498.2)224 (996.4)0.48 (12.2)0.37 (9.4)1:1IP66
1 Pieza(s)

16 Días

8 (203.2)12 VDC112 (498.2)224 (996.4)0.48 (12.2)0.37 (9.4)1:1IP66
1 Pieza(s)

16 Días

2 (50.8)12 VDC25 (111.2)300 (1334.4)3.00 (76.2)2.1 (53.3)1:1NingunoIP66

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico