(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela esférica compacta - acero, DIN 6319, asientos cónicos (Números de pieza)

Arandela esférica compacta - acero, DIN 6319, asientos cónicos
  • Descuento por volumen

El asiento cónico de arandela esférica compacto es un componente permanentemente fijado de la arandela esférica y el asiento cónico que ofrece los siguientes beneficios:
- Función de seguridad
- Asegurado contra pérdida
- Montaje rápido y racional
- Tenencia de acciones simplificada
- Rango de giro máximo 4°.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

23050.0506

 

Ejemplo

Número de Parte
23050.0506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
d2
(mm)
Para pin d6
(mm)
h
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Adecuado para Asiento cónico Arandela esférica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero-7-137.4679M6Acero termotratado, termotratadoCaja de acero endurecido, caja endurecida

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Juego de arandelas Norma DIN 6319
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23050.0506 de la serie Arandela esférica compacta - acero, DIN 6319, asientos cónicos.

Products like this...

Número de Parte
23050.0508
23050.0510
23050.0512
23050.0516
23050.0520
23050.0556
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
Material: Acero inoxidable O.D. D
(mm)
d2
(mm)
Para pin d6
(mm)
h
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Adecuado para Asiento cónico Arandela esférica
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero-8.5-179.788.517M8Acero termotratado, termotratadoCaja de acero endurecido, caja endurecida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero-10.4--121010.426M10Acero termotratado, termotratadoCaja de acero endurecido, caja endurecida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero1313.1-2514.81213.138M12Acero termotratado, termotratadoCaja de acero endurecido, caja endurecida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero1717-3219.7161773M16Acero termotratado, termotratadoCaja de acero endurecido, caja endurecida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero2120.3-4024.62020.3117M20Acero termotratado, termotratadoCaja de acero endurecido, caja endurecida
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-7Acero inoxidable 303137.467-M6Acero inoxidable 1.4305Acero inoxidable 1.4305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico