(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas imperdibles en C, DIN 6371 con tornillo avellanado DIN 923 (Números de pieza)

Arandelas imperdibles en C, DIN 6371 con tornillo avellanado DIN 923
  • Descuento por volumen

Las arandelas C cautivas se pueden instalar utilizando el perno incluido. Puede seleccionar la rotación en sentido horario o antihorario.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22280.0010

 

Ejemplo

Número de Parte
22280.0010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
Para tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

109.848923.61736.52311.59.8M6 x 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela tipo gancho para plantillas Material Acero
Tratamiento de superficies (detalles) Triiron Film Norma DIN 6371 Arandela C cautiva Acero termotratado, templado, ennegrecido
Tornillo avellanado Acero ennegrecido, calidad 5.8 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22280.0010 de la serie Arandelas imperdibles en C, DIN 6371 con tornillo avellanado DIN 923.

Products like this...

Número de Parte
22280.0006
22280.0008
22280.0012
22280.0016
22280.0020
22280.0024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(mm)
Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
Para tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

69.838919.61129197.59.8M6 x 10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.843921.61432.5219.59.8M6 x 10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1211.8611129.622452913.511.8M8 x 12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1611.8681133.625503317.511.8M8 x 12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2011.8741136.628553621.511.8M8 x 12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2415.8821140.632624025.515.8M8 x 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico