(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior (Números de pieza)

Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Los tornillos de apriete se pueden utilizar para sujetar o presionar suavemente husillos roscados, ejes, ejes y piezas tratadas con superficies.
Tipo almohadilla de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22760.0257

Número de Parte
22760.0257
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5~ 26Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar3~ 12.5Acero ennegrecidosisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Pin POM termoplástico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22760.0257 de la serie Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22760.0245
22760.0246
22760.0247
22760.0262
22760.0263
22760.0264
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4~ 13Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar2~ 12Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4~ 17Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar2~ 12Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4~ 21Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar2~ 12Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6~ 11.3Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar3.5~ 1.33Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6~ 13.3Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar3.5~ 1.33Acero ennegrecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6~ 17.3Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar3.5~ 1.33Acero ennegrecidosisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico