(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior (Números de pieza)

Tornillo de fijación con punta de plástico - M3 - M12, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Los tornillos de apriete se pueden utilizar para sujetar o presionar suavemente husillos roscados, ejes, ejes y piezas tratadas con superficies.
Tipo almohadilla de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22760.0322

Número de Parte
22760.0322
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12~ 22.1Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroTriiron FilmExtremo planoEstándar8~ 2.16Acero ennegrecidosisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Pin POM termoplástico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico