(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación con punta de latón - M3 - M12, hexágono interior (Números de pieza)

Tornillo de fijación con punta de latón - M3 - M12, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Los tornillos de apriete se pueden utilizar para sujetar o presionar suavemente husillos roscados, ejes, ejes y piezas tratadas con superficies.
Tipo almohadilla de latón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22760.0488

 

Ejemplo

Número de Parte
22760.0488
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

832Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar5.52.54Acero inoxidable 1.4305sisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura max.(°C) 250 Pin Latón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22760.0488 de la serie Tornillo de fijación con punta de latón - M3 - M12, hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22760.0050
22760.0052
22760.0054
22760.0502
22760.0504
22760.0506
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)

12 Días

56--Acero---312.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

58.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar31.32.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

512.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar31.32.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1014Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar72.75Acero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1018Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar72.75Acero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1027Cabeza hexagonalEstándar (redondo)Acero inoxidableNingunoExtremo planoEstándar72.75Acero inoxidable 1.4305sisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico