(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de fijación con punta de latón - M3 - M12, hexágono interior (Números de pieza)

Tornillo de fijación con punta de latón - M3 - M12, hexágono interior
  • Descuento por volumen

Los tornillos de apriete se pueden utilizar para sujetar o presionar suavemente husillos roscados, ejes, ejes y piezas tratadas con superficies.
Tipo almohadilla de latón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22760.0044

 

Ejemplo

Número de Parte
22760.0044
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

410.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar2.51.22Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura max.(°C) 250 Pin Latón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22760.0044 de la serie Tornillo de fijación con punta de latón - M3 - M12, hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22760.0042
22760.0046
22760.0050
22760.0052
22760.0054
22760.0056
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Forma de orificio de montaje Forma básica Material Tratamiento de superficies Forma de la punta Aplicación d2
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
aplicable Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

46.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar2.51.22Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

416.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar2.51.22Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi
1 Pieza(s)

12 Días

56--Acero---312.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

58.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar31.32.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

512.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar31.32.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

520.5Cabeza hexagonalEstándar (redondo)AceroNingunoExtremo planoEstándar31.32.5Acero termotratado, 1200 ± 100 N/mm2sisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico