(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, con orientación. (Números de pieza)

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, con orientación.
  • Descuento por volumen

Inclinables para absorver la desviación del suelo. Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autoblocantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un orificio pasante para su fijación. Un bloqueo de desvío sirve como límite de altura para la altura máxima de ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25120.0246

 

Ejemplo

Número de Parte
25120.0246
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Golpe l3
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Capacidad de carga para carga estática
(kN)
Rango de tamaño
(mm)
Para el tamaño del elemento de ajuste de altura d2
(mm)
Para tornillo Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado3370M50 x 1,5~ 50~ 60~ 1033053--M30sisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Función automática de ajuste de altura Material del cuerpo Acero Tratamiento superficial del cuerpo Galvanizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico