(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción Rápida - Excéntrica, con tornillo roscado incluido. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción Rápida - Excéntrica, con tornillo roscado incluido.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite unir y desacoplar componentes de forma rápida y fiable.
· El tipo ajustable utiliza la contratuerca para ajustar la dirección en la que mira la palanca.

 

Ejemplo

Número de Parte
23390.0022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Soporte lavadora
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82835M820-22.582203519.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Vertical
A Forma con perilla Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Material de piezas internas Acero galvanizado aplicable Acero galvanizado Temperatura max.(°C) 80
Tuerca de ajuste Acero galvanizado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23390.0022 de la serie Palanca de Sujeción Rápida - Excéntrica, con tornillo roscado incluido..

Products like this...

Número de Parte
23390.0013
23390.0014
23390.0016
23390.0023
23390.0025
23390.0027
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Soporte lavadora
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63635M616-18.563163516.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63640M616-18.563164016.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63650M616-18.563165016.4-0.75PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82840M820-22.582204019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82850M820-22.582205019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

82860M820-22.582206019.5-1PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico