(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interna, acero inoxidable. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interna, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Palanca de sujeción que permite ajustar la posición de la palanca.
· Las piezas internas están fabricadas en acero inoxidable.
· Tiene una variedad de usos, incluso para dispositivos médicos y en la industria química.
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desengranan, permitiéndole cambiar libremente la posición de la palanca.
· Si se suelta la palanca, vuelve al estado engranado.
· La parte roscada se puede sustituir.

 

Ejemplo

Número de Parte
24390.0424
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

7410? 1422M1016743683.552negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Sección de montaje, material Acero inoxidable Material de piezas internas Acero inoxidable 1.4305 Parte roscada Acero inoxidable 1.4305
Versión con hilo hembra Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24390.0424 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, con rosca interna, acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
24390.0038
24390.0111
24390.0114
24390.0511
24390.0514
24390.0521
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

304? 913M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

455? 814M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

455? 814M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8910? 1725M1019894311463naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8910? 1725M1019894311463negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8912? 1725M1219894311463naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico